??
Wybór modelu CAD
K0406.305501
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0406 - Pierścienie osadcze DIN 705, stal
Lista materiałowa
K0406.305501
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0406.305501 mm
MATERIAL
Korpus
Stal
AUSF
Wersja
z trzpieniem gwintowanym DIN 914 (gniazdo sześciokątne)
AUSF1
Wersja
z połyskiem
FORM
Forma
E
B
Szerokość
18 mm
D1
Średnica
55 mm
D2
Średnica
80 mm
D3
Trzpień gwintowany
M 10 x 16
GEW
Ciężar ok.
0.3659 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245155408
ZGT
Informacja dotycząca rysunku
drugi trzpień gwintowany od D1 ≥ 75
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions